2D 검색
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
여기에 파일 저장또는
지원되는 파일 형식: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CFBSG-10-0.70

표 확장
KO
1/5
형번
PN
타입
TYPE
색상
COLOR
벨트 폭 W 지정1mm단위
BW [mm]
둘레 길이L 지정0.01m단위
L [m]
살두께
TT [mm]
최소 풀리 직경
MPD [mm]
구동풀리직경 지정1mm단위
DRIVEP [mm]
종동풀리직경 지정1mm단위
DRIVENP [mm]
C축간거리
C [mm]
1
2
CFBSG-10-0.70
CFBSG
그린
10
0.70
0.5
10
10
10
334.29
CFBSWD-10-0.70
CFBSWD
백색
10
0.70
1.2
20
20
20
318.58
압축된 표현 표시(2 구성 가능한 제품)
ShorttextEconomy Flat Belts - Slide Type
최근 변경29.05.2023 09:18:34
단위

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties